產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

水用數位流量開關/底座式 PF3WB/C/S/R

開關/感測器/控制器 » 數位式流量開關/感測器
IO-Link對應產品 » 數位式流量開關
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: IO-Link Compatible Products
    ・適用流體: 水, 乙二醇水溶液
    ・省空間
     設置面積最大85%削減
     質量最大65%削減
    ・不需配管: 施工工數最大45%削減
    ・IO-Link對應
    ・3色顯示/2畫面顯示對應
    ・使用流體溫度: 0 ~ 90℃
系列額定流量範圍 (L/min)
PF3WB
一體型 (基本型)
0.5 ~ 4
2 ~ 16
5 ~ 40
PF3WC
一體型 (直線型)
0.5 ~ 4
2 ~ 16
5 ~ 40
PF3WS
分離型 (供給型)
0.5 ~ 4
2 ~ 16
5 ~ 40
PF3WR
分離型 (回流型)
0.5 ~ 4
2 ~ 16
5 ~ 40

Go Top