產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

3色顯示水用數位流量開關 PF3W-Z/L

開關/感測器/控制器 » 數位式流量開關/感測器
IO-Link對應產品 » 數位式流量開關
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: IO-Link Compatible Products
    ・適用流體: 水, 乙二醇水溶液
    ・輕量: 最大53%削減 (40 L/min, 附溫度感測器時)
    ・IO-Link對應
    ・3色顯示・2畫面顯示對應
    ・對應溫度感測器&流量調整閥
    ・使用流體溫度: 0 ~ 90℃
系列額定流量範圍 (L/min)
PF3W-Z0.5 ~ 4
2 ~ 16
5 ~ 40
10 ~ 100
PF3W-L
(IO-Link對應)
0.5 ~ 4
2 ~ 16
5 ~ 40
10 ~ 100
50 ~ 250

Go Top