產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

2色顯示式式數位流量開關 PF2M7(-L)

開關/感測器/控制器 » 數位式流量開關/感測器
IO-Link對應產品 » 數位式流量開關
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: IO-Link Compatible Products
    ・乾燥空氣, N2, Ar, CO2
    ・1台可計測廣泛的流量範圍
     可調範圍 100:1, 最小設定單位: 0.01 L/min
    ・耐冷凝水・耐異物性提昇
    ・小型・輕量 質量: 27.3% reduction (55 g→40 g)
    ・低消耗電流: 35 mA以下
    ・無潤滑脂
    ・IO-Link compatible
系列額定流量範圍 (L/min)
PF2M70.01 to 1 (0.01 to 0.5)
0.02 to 2 (0.02 to 1)
0.05 to 5 (0.05 to 2.5)
0.1 to 10 (0.1 to 5)
0.3 to 25 (0.3 to 12.5)
0.5 to 50 (0.5 to 25)
1 to 100 (1 to 50)
2 to 200 (2 to 100)
( ): For CO2

Go Top