產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

數位閥控制器 ND7000

Pneumatic Instrumentation Equipment(zhtw) » Positioners(zhtw)
    ・回轉及直線驅動器兼用
    ・依TÜV有SIL 2認證 (IEC 61508基準)
    ・搭載自己診斷功能
    ・搭載故障安全功能 (全閉/全開)
    ・HART通信對應
    ・外殼: IP66, NEMA 4X
系列外殼材質空氣連接口供給壓力 (MPa)供給電力
ND7100陽極氧化鋁合金
及聚合物複合材
G1/40.14 ~ 0.84 ~ 20 mA
ND7200陽極氧化鋁合金
及強化玻璃
NPT1/40.14 ~ 0.84 ~ 20 mA

Go Top