產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

滑台氣壓缸 MXQ□

Air Cylinders(zhtw) » Table Cylinders (zhtw)
    ・全高度減低:減10% (27mm:既有30mm)
    ・產品質量:22%削減 (298g:既有380g)
    ・容許運動能量:64%向上 (0.09J:既有0.055J)
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
兩側配管型MXQ□A複動6,8,12,16,20,25
低推力
高剛性
MXQ□B複動6,8,12,16,20
單側配管型MXQ□C複動8,12
高度互換型MXQ複動6,8,12,16,20,25

Go Top