產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

滑台氣壓缸 MXJ

Air Cylinders(zhtw) » Table Cylinders (zhtw)
    ・小型/輕量
     高: 18 mm, 寬: 34 mm, 重: 267 g (MXJ, ø12, 30mm行程)
    ・高精度
     搭載高精度線性滑軌
     行走平行度: 0.005 mm, 安裝平行度: 0.03 mm
    ・磁簧開關與調整器可同一面安裝
    ・可短間距安裝
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型MXJ複動12,16

Go Top