產品目錄

產品情報 » 搜尋結果

旋轉平台 MSU/MDSU

Rotary Actuators/Air Grippers(zhtw) » Rotary Actuators Vane Type(zhtw)
    ・平台與旋轉缸一體化
    ・角度可調整。搖動端±5 (雙葉片±2.5°)
    ・平台面的振擺精度:0.03mm以內 (MSUA)
    ・連接孔位置:可選擇本體側面、軸方向 (附開關時只限本體側面)
    ・磁簧開關安裝位置可移動至任意場所
    ・附磁簧開關 (MDSU系列: MDSUA, MDSUB)
類型系列葉片形式尺寸搖動角度
單葉片
搖動角度
雙葉片
高精度MSUA單葉片
雙葉片
1,3,7,2090°180°
基本型MSUB單葉片
雙葉片
1,3,7,2090°180°90°

Go Top