產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

低摩擦氣壓缸/金屬體密封 MQQ/MQM/MQP

Air Cylinders(zhtw) » Specialty Cylinders(zhtw)
    ・採用摩擦阻抗小的金屬體密封構造,一般氣缸無法對應的驅動速度範圍・出力控制的使用
型式系列氣缸內徑
(mm)
使用壓力範圍
(MPa)
驅動速度
(mm/s)
標準型MQQT10,16,20,25,30,400.005〜0.50.3〜300
耐橫載重型MQQL10,16,20,25,30,400.005~0.70.5~500
耐橫載重型MQML60.02~0.70.5~1000
耐橫載重型MQML10,16,20,250.005~0.70.5~1000
高速/高頻率MQML□□H10,16,20,250.01~0.75~3000
單動型MQP4,6,10,16,200.001~ 0.7-

Go Top