產品目錄

產品情報 » 搜尋結果

楔形凸輪驅動方式3爪型氣壓夾爪 MHS3

Rotary Actuators/Air Grippers(zhtw) » Parallel Type Air Grippers(zhtw)
    ・楔形凸輪構造,高度方向小型、輕量
    ・最適合壓入等施加外力的作業
    ・往復精度 ±0.01mm
    ・長行程:標準2倍以上的行程
    ・圓筒形工作物的夾持
    ・通孔、附中央推桿,可確實將工作物脫離
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 楔形凸輪驅動方式3爪型氣壓夾爪 MHS3
    說明書
    系列 查看搜尋結果
    MHS3
    MHS3-X84
    MHSJ3
    MHSH3
    MHSHJ
    MHSL3查看搜尋結果
類型系列氣缸內徑 (mm)
複動型MHS316,20,25,32,40,50,63,80,100,125
單動型MHS3-X8416,20,25,32,40,50,63
防塵套型MHSJ316,20,25,32,40,50,63,80
通孔型MHSH316,20,25,32,40,50,63,80
防塵套+通孔型MHSHJ16,20,25,32,40,50,63,80
長行程型MHSL316,20,25,32,40,50,63,80,100,125

Go Top