產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

磁鐵式吸盤 MHM

Vacuum Equipment (Vacuum Generators/Vacuum Suction Cups/Other)(zhtw) » Special Pads(zhtw)
    ・用磁石可吸着・保持重物
    ・保持力:最大1000 N (ø50, 工作物厚度6mm時)
    ・不使用真空,即可搬送鋼板
     對應無法使用真空吸盤的有洞、凹凸不平及複雜形狀的工作物
    ・可調整保持力 (吸著力)
    ・防止落下: 即使切斷空氣,也可保持工作物
系列最大保持力 [N] (工作物厚度) [mm])
MHM-1650(6)
MHM-25200(6)
MHM-32500(6)
MHM-501000(6)

Go Top