產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

附導桿薄型氣壓缸 MGPM-X3159

Air Cylinders(zhtw)
    ・因採用四角形狀的活塞,實現小型・輕量
      寬度: 縮短21% (48 mm→38 mm)
      長度: 縮短37% (3.29 kg→2.07 kg)
      全長: 縮短7% (100 mm→93 mm)
    ・橫載重、容許動能與既有產品MGP系列相同
    ・驅動板容許迴轉扭力、不迴轉精度與既有產品MGP系列
型式軸承系列作動方式氣缸內徑 (mm)
基本型銅套軸承MGPM-X3159複動25, 32

Go Top