產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

氣壓缸/2倍輸出型 MB-X3157

Air Cylinders(zhtw) » Standard Air Cylinders (Square Cover)(zhtw)
    ・因採用矩形活塞,寬度尺寸與MB系列相同,可2倍輸出
    ・全長: 47%縮短* (335 mm→179 mm)
    ・質量: 20%削減* (1500 g→1200 g)
     *與既有產品串連氣缸 -XC12 (2倍輸出), ø40, 50mm行程比較
    ・4面可安裝小型磁簧開關 (固定桿安裝)
    ・由於為無調整空氣緩衝方式,因此不需要空氣緩衝的調整
    ・減少異物堆積的端蓋形狀
型式系列作動方式尺寸
標準型MB-X3157複動單桿57 ( ø40 x 2相當受壓面積)

Go Top