產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

氣壓缸/輕巧型 MB-X3155

Air Cylinders(zhtw) » Standard Air Cylinders (Square Cover)(zhtw)
    ・因採用八角形活塞,實現輕量・輕巧化
      質量: 35%削減 (750 g→487 g)
      全長: 16%削減 (189 mm→158 mm)
      高度、寬: 10%削減 (52 mm→47 mm)
    ・由於為無調整空氣緩衝方式,所以不需要空氣緩衝的調整
      由於橡膠緩衝內藏,降低活塞停止時的金屬聲
    ・4面可安裝小型磁簧開關 (固定桿安裝)
      適用磁簧開關: D-M9m
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型MB-X3155複動單桿40, 63

Go Top