產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
電動驅動器/附導桿型 馬達直線型 LEYG□D
電動驅動器/電動缸 » 有桿型/附導桿型規格 | 系列 | 行程 (mm) | 推動推力 [N] | 速度 (mm/s) | 螺桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEYG16D | 30 ~ 200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEYG25D | 30 ~ 300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEYG32D | 30 ~ 300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEYG40D | 30 ~ 300 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
伺服馬達 (DC24V) | LEYG16DA | 30 ~ 200 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
伺服馬達 (DC24V) | LEYG25DA | 30 ~ 300 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
AC伺服馬達 | LEYG25DS | 30 ~ 300 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
AC伺服馬達 | LEYG32DS | 30 ~ 300 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |