產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
電動驅動器/有桿型 馬達折返型 LEY
電動驅動器/電動缸 » 有桿型/附導桿型-
LEY系列 步進馬達(伺服DC24V),伺服馬達(DC24V)
・長行程對應: Max. 500 mm
・直接安裝3方向、金具安裝3種類
・可安裝磁簧開關
・速度控制・定位:最大64點
・可切換推動控制
可保持在活塞桿推動工作物等的狀態
・往復定位精度: ±0.02 mm以下
・耐塵・防滴 (IP65) 規格
LEY系列 AC伺服馬達
・高出力馬達 (100/200/400 W)
・高速搬送能力提昇
・高加速度對應 (5000 mm/s2)
・脈衝輸入型
・搭載絕對編碼器
・往復定位精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65相當)規格
・備有無馬達規格 請點擊這裏 詳細
・對應控制器: 請點擊這裏 LECSS-T,LECY□
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 推動推力 (N) | 速度 (mm/s) | 螺桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEY16□ | 30 ~ 300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEY25□ | 30 ~ 400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEY32□ | 30 ~ 500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LEY40□ | 30 ~ 500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
伺服馬達 (DC24V) | LEY16□A | 30 ~ 300 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
伺服馬達 (DC24V) | LEY25□A | 30 ~ 400 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
AC伺服馬達 | LEY25□S | 30 ~ 400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
AC伺服馬達 | LEY32□S | 30 ~ 500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
AC伺服馬達 | LEY63□S | 100 ~ 800 | MAX.3343 | MAX.1000 | 5 (2.86),5,10,20 |