產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

Electric Actuator/Rod Type Dust-tight/Water-jet-proof
(IP65 Equivalent/IP67 Equivalent) LEY-X7

電動驅動器/電動缸 » 有桿型/附導桿型
電動驅動器/電動缸 » 環境
    ・Enclosure: IP65 equivalent/IP67 equivalent
    ・Max. stroke: 500 mm*
    * For sizes 32 and 40
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
SpecificationModelStroke
(mm)
Pushing force
(N)
Speed
(mm/s)
Screw lead
(mm)
Step motor
(Servo/24 VDC)
LEY25-X730 to 400Max. 452Max. 3003, 6, 12
Step motor
(Servo/24 VDC)
LEY32-X730 to 500Max. 707Max. 3004, 8, 16
Step motor
(Servo/24 VDC)
LEY40-X730 to 500Max. 1058Max. 3004, 8, 16
Servo motor
(24 VDC)
LEY25A-X730 to 400Max. 130Max. 3003, 6, 12

Go Top