產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
電動滑台型/高剛性型 LESH
電動驅動器/電動缸 » 滑台型規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步進馬達 (伺服 DC24V) | LESH8□ | 50,75 | MAX.2 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4,8 |
步進馬達 (伺服 DC24V) | LESH16□ | 50,100 | MAX.8 | MAX.2 | MAX.400 | 5,10 |
步進馬達 (步進馬達) | LESH25□ | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.4 | MAX.400 | 8,16 |
伺服馬達 (DC24V) | LESH8□A | 50,75 | MAX.2 | MAX.0.5 | MAX.400 | 4,8 |
伺服馬達 (DC24V) | LESH16□A | 50,100 | MAX.5 | MAX.2 | MAX.400 | 5,10 |
伺服馬達 (DC24V) | LESH25□A | 50,100,150 | MAX.6 | MAX.2.5 | MAX.400 | 8,16 |