產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

電動滑台型/薄型 LES

電動驅動器/電動缸 » 滑台型
    ・薄型:與LESH比較,工作物安裝高度 最大減12%
    ・垂直可搬質量:MAX.50%UP
    ・輕量:最大減29%
    ・最大推動推力:180N
    ・往復定位精度:±0.05mm
    ・可縮短作動週期時間
      最大加減速度: 5,000 mm/s2
      最大速度: 400 mm/s
規格系列行程
(mm)
可搬質量 (kg)
水平
可搬質量 (kg)
垂直
速度
(mm/s)
螺桿導程
(mm)
步進馬達
(伺服 DC24V)
LES8□30,50,75MAX.1MAX.0.5MAX.4004 ,8
步進馬達
(伺服 DC24V)
LES16□30,50,75,100MAX.3MAX.3MAX.4005,10
步進馬達
(伺服 DC24V)
LES25□30,50,75,100,125,150MAX.5MAX.5MAX.4008、16
伺服馬達
(DC24V)
LES8□A30,50,75MAX.1MAX.1MAX.4004,8
伺服馬達
(DC24V)
LES16□A30,50,75,100MAX.3MAX.3MAX.4005,10
伺服馬達
(DC24V)
LES25□A30,50,75,100,125,150MAX.5MAX.4MAX.4008,16

Go Top