產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

電動旋轉平台 LER

電動驅動器/電動缸 » 旋轉平台
    ・搖動角度: 360º , 320º (310º), 180º , 90º
     ( ) 為LER10的值
    ・薄型:高度尺寸42 mm (LER10)
    ・馬達內藏因此省空間
    ・無衝擊・高速驅動
      最大速度: 420°/sec (7.33 rad/sec)
      最大加減速度: 3000º/sec2 (52.36 rad/sec2)
    ・速度・加/減速度・定位最大64點
    ・省能源:平台停止後、電力40%自動降低
    ・簡單設定:位置與速度2個項目的設定即可。
      控制器為驅動器規格的設定出貨(驅動器、控制器組件販賣)

    *附外部阻擋器的值
系列迴轉
扭力 [N·m]
基本
迴轉
扭力 [N·m]
高扭力
最大速度
[º/s]
基本
最大速度
[º/s]
高扭力
往復定位
精度 [º]
基本
往復定位
精度 [º]
高扭力
LER100.220.32420280±0.05 (終端: ±0.01)*±0.05 (終端: ±0.01)*
LER300.81.2420280±0.05 (終端: ±0.01)*±0.05 (終端: ±0.01)*
LER506.610420280±0.05 (終端: ±0.01)*±0.05 (終端: ±0.01)*

Go Top