產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

電動驅動器/導桿滑塊 皮帶驅動 LEL

電動驅動器/電動缸 » 滑塊型
    ・薄型扁平形狀:全高 48 mm
    ・馬達橫向安裝,因此薄型化
     即使有大的工作物,也不會對馬達部產生干涉
    ・可安裝磁簧開關 (訂製品規格)
    ・最大行程: 1000 mm
    ・搬送速度: 1000 mm/s
    ・往復定位精度: ±0.08 mm
規格系列軸承行程
(mm)
搬送質量
(kg)
速度
(mm/s)
步進馬達
(伺服DC24V)
LEL25M銅套
軸承
100 ~ 10003MAX.
500
步進馬達
(伺服DC24V)
LEL25L滾珠
軸承
100 ~ 10005MAX.
1000

Go Top