產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

電動驅動器/高剛性滑塊型 滾珠螺桿驅動 LEJS63□-□M

電動驅動器/電動缸 » 無馬達規格
    ・內藏中間支撐架
    ・全行程最高速度:實現1,800 mm/s!
     利用中間支撐架, 長行程時降低滾珠螺桿的撓曲
    ・最大行程: 1,790 mm
    ・水平可搬質量: 85 kg (導程10mm時)
    ・往復定位精度: ±0.01 mm (高精度型)
規格系列行程
(mm)
可搬質量 (kg)
Horizontal
速度
(mm/s)
螺桿導程
(mm)
無馬達
滾珠螺桿驅動
LEJS63□-□M790 ~ 1790MAX.85MAX.180010,20,30

Go Top