產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
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
電動驅動器/滑台型 (耐塵・防滴性提昇) LEFSW
電動驅動器/單軸機器人 » 無電池絕對式編碼器型電動驅動器/單軸機器人 » 環境
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無電池絕對編碼器 (步進馬達 24 VDC) | LEFSW16E | 50 ~ 500 | Max. 15 | Max. 700 | 5,10 |
無電池絕對編碼器 (步進馬達 24 VDC) | LEFSW25E | 50 ~ 800 | Max. 30 | Max. 750 | 6,12,20 |
無電池絕對編碼器 (步進馬達 24 VDC) | LEFSW32E | 50 ~ 1000 | Max. 50 | Max. 850 | 8,16,24 |
無電池絕對編碼器 (步進馬達 24 VDC) | LEFSW40E | 150 ~ 1200 | Max. 65 | Max. 800 | 10,20,30 |