產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
電動驅動器/滑塊型 皮帶驅動 LEFB
電動驅動器/電動缸 » 滑塊型規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進馬達 (伺服DC24V) | LEFB16 | 300 ~ 1000 | 1 | 48 ~ 1100 | 48 |
步進馬達 (伺服DC24V) | LEFB25 | 300 ~ 2000 | 10 | 48 ~1400 | 48 |
步進馬達 (伺服DC24V) | LEFB32 | 300 ~ 2000 | 19 | 48 ~ 1500 | 48 |
伺服馬達 (DC24V) | LEFB16A | 300 ~ 1000 | 1 | 5 ~ 2000 | 48 |
伺服馬達 (DC24V) | LEFB25A | 300 ~ 2000 | 2 | 5 ~ 2000 | 48 |
AC伺服馬達 | LEFB25S | 300 ~ 2000 | 5 | MAX. 2000 | 54 |
AC伺服馬達 | LEFB32S | 300 ~ 2500 | 15 | MAX. 2000 | 54 |
AC伺服馬達 | LEFB40S | 300 ~ 3000 | 25 | MAX. 2000 | 54 |