產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
電動驅動器/滑塊型 LEF
電動驅動器/電動缸 » 無馬達規格規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | 螺桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
無馬達 滾珠螺桿驅動 | LEFS25 | 50 ~ 800 | MAX.20 | MAX.900 | 6, 12 |
無馬達 滾珠螺桿驅動 | LEFS32 | 50 ~ 1000 | MAX.45 | MAX.1000 | 8, 16 |
無馬達 滾珠螺桿驅動 | LEFS40 | 150 ~ 1200 | MAX.60 | MAX.1000 | 10, 20 |
無馬達 皮帶驅動 | LEFB25 | 300 ~ 2000 | 5 | MAX.2000 | 54 |
無馬達 皮帶驅動 | LEFB32 | 300 ~ 2500 | 15 | MAX.2000 | 54 |
無馬達 皮帶驅動 | LEFB40 | 300 ~ 3000 | 25 | MAX.2000 | 54 |