產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
AC伺服馬達控制器(脈衝輸入型) LECS
電動驅動器/電動缸 » 控制器/驅動器Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: PROFINET Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: SSCNET III Compatible Products
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: CC-Link Compatible Products
型式 | 系列 | 對應 馬達 | 電源 電壓 | 並列 輸入輸出 輸入點數 | 並列 輸入輸出 輸出點數 |
---|---|---|---|---|---|
脈衝輸入型 (增量 編碼器用) | LECSA | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 100 ~ 120 VAC (50/60 Hz) 200 ~ 230 VAC (50/60 Hz) | 6點 | 4點 |
脈衝輸入型 (絕對編碼器用) | LECSB | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 100 ~ 120 VAC (50/60 Hz) 200 ~ 230 VAC (50/60 Hz) | 10點 | 6點 |
CC-Link 直接輸入型 (絕對編碼器用) | LECSC | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 100 ~ 120 VAC (50/60 Hz) 200 ~ 230 VAC (50/60 Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (絕對編碼器用) | LECSS-T | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 200 ~ 240 VAC (50/60 Hz) | ― | ― |
脈衝輸入型/ 位置控制型 (絕對編碼器用) | LECSB-T | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 200 ~ 240 VAC (50/60 Hz) | 10點 | 6點 |
CC-Link 直接輸入 (絕對編碼器用) | LECSC-T | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 200 ~ 230 VAC (50/60 Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ型 (絕對編碼器用) | LECSS | AC伺服馬達 (100/200/400 W) | 100 ~ 120 VAC (50/60 Hz) 200 ~ 230 VAC (50/60 Hz) | ― | ― |