產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

卡片式線性馬達® LAT3

Electric Actuators/Cylinders(zhtw) » Card Motor(zhtw)
    ・使用線性馬達,將搬送・接觸測量長度系統小型化
    ・厚度:9mm、質量:130g(行程10mm時)
    ・最大推動推力:6N
    ・往復定位精度: ±5 μm
    ・接觸測量長度精度: ±10 μm
    ・最高使用頻率: 500 cpm
系列行程 (mm)感測器
(光學線性編碼器)
分解能
接觸推動
瞬間最大
推力
往復
定位精度
推動測量
長度
精度
最高
速度
LAT3F10, 20, 30, 501.25μm~ 6 N±5μm±10μm400 mm/s
LAT3M505μm~ 6 N±20μm±40μm400 mm/s
LAT310, 20, 3030μm~ 6 N±90μm±100μm400 mm/s

Go Top