產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
多軸步進馬達控制器 JXC73/83/92/93
電動驅動器/電動缸 » 控制器/驅動器Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: EtherNet/IP Compatible Products
型式 | 系列 | 輸入輸出規格 | 對應 馬達 | 電源 電壓 | 控制軸數 |
---|---|---|---|---|---|
步驟資料 輸入型 | JXC73 | NPN | 步進馬達 (伺服 DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
步驟資料 輸入型 | JXC83 | PNP | 步進馬達 (伺服 DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
步驟資料 輸入型 | JXC92 | EtherNet/IP™ | 步進馬達 (伺服 DC24V) | DC24V ±10% | 最大3軸 |
步驟資料 輸入型 | JXC93 | EtherNet/IP™ | 步進馬達 (伺服 DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |