產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

潔淨型集裝電磁閥 JSY5000-H

方向控制元件 » 氣引導式4/5通口電磁閥
IO-Link對應產品 » Manifold Valve
    ・減少液體殘留、清洗容易
    ・大流量: 1,600 L/min (ANR)
    ・保護構造: IP69K
    ・使用NSF-H1潤滑脂
    ・外部零件: 採用符合FDA的材料
     (金屬零件採用具有耐腐蝕性的SUS316)
    ・配線方式: 導線型/現場總線型 (IO-Link)
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
    2D CAD
    查看 2D CAD
  • 潔淨型集裝電磁閥 JSY5000-H
    歧管規格
    系列 查看搜尋結果
    JSY5000-H查看搜尋結果
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
Flow characteristics
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
消耗r
電力
(W)
JSY5000-H7.640.230.4(標準)
0.1(附節電迴路*)
*訂製品

Go Top