產品目錄

產品情報 » 搜尋結果

平行開閉形氣壓夾爪/ 輕巧型 JMHZ2

Rotary Actuators/Air Grippers(zhtw) » Parallel Type Air Grippers(zhtw)
    ・夾持點距離維持不變的降低尺寸規格 (ø20 → ø16)
      全長: 最大減少21.7 mm (102.7 mm → 81 mm)
      厚度: 最大減少7.6 mm (33.6 mm → 26 mm)
      重量: 最大減少180 g (420 g → 240 g)
    ・ 利用導軌一體構造,實現高剛性・高精度
    ・ 採用高精度線性導軌
      往復精度: ±0.01 mm
    ・ 採用1個等級以上的線性導軌
      剛性的提升
類型系列氣缸內徑 (mm)
輕巧型JMHZ28,12,16,20

Go Top