產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

附導桿薄型氣壓缸 JMGP

氣壓缸 » Guide Cylinders (CX Series)(zhtw)
    ・輕巧型: 全長縮短30.5 mm, 高度縮短16 mm
    ・質量: 最大減69% (0.32 kg → 0.1 kg)
    ・可從3方向安裝: 上面安裝, 下面安裝,底面安裝
    ・可從4方向配管
    ・可安裝無接點磁簧開關D-M9□型
    ・主要做為搬送線等的推力的推送、 昇舉及夾緊等對應
型式軸承系列作動方式氣缸內徑 (mm)
基本型銅套軸承JMGP複動12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Go Top