產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

氣壓缸 JMB/JMDB

氣壓缸 » 標準氣壓缸 (角形端蓋)
    ・中間尺寸設定: ø45, ø56, ø67, ø85
      省空氣、省空間
    ・全長縮短 27mm縮短
    ・質量最大減30% (1.43kg→1.00kg)
    ・ 省空氣: 最大29%削減
      選定適合的尺寸,可削減空氣消耗量
    ・作業工時削減
      無調整空氣緩衝方式,因此不需要空氣緩衝的調整
    ・附磁簧開關( (JMDB系列: JMDB)
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型JMB複動單桿32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100

Go Top