產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

薄型氣壓缸 JCQ/JCDQ

Air Cylinders(zhtw) » Compact Air Cylinders(zhtw)
    ・輕巧型: 全長6.5mm,寬6mm,高度4mm縮短
    ・質量最大減45%( 150g→82g)
    ・容積最大減40%
    ・附磁簧開關(JCDQ系列: JCDQ)
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型JCQ複動單桿12,16,20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top