產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

氣壓缸 JCM/JCDM

氣壓缸 » 標準氣壓缸 (圓形)
    ・全長縮短 最大97mm
    ・質量最大減54%(0.69kg→0.32kg)
    ・可選擇各種各樣的端蓋形狀
    ・通口尺寸:可選擇M5, Rc, NPT1/8
    ・可選擇桿前端安裝形狀
    ・附磁簧開關 (JCDM系列: JCDM)
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型JCM複動單桿20,25,32,40

Go Top