產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

快速接頭附調速閥 薄型輕巧型 JAS

Flow Control Equipment(zhtw) » Speed Controllers for General Purposes(zhtw)
    ・高度12.7mm、高度尺寸 9.7mm削減 (43.3%削減)
     可在狹小空間調整流量
     使用六角扳手,安裝作業性提昇
    ・最低使用壓力 0.05MPa
    ・簡單壓下鎖定式
    ・流量的再現性與操作性提昇
型式系列氣缸側
適用氣壓管外徑
公釐尺寸
適用氣壓管外徑
英吋尺寸
L型JASM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
φ3.2 ~ φ4 ~ φ6φ1/8'' ~ φ5/32'' ~ φ1/4''

Go Top