產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
浮動接頭 J
Air Cylinders(zhtw) » Floating Joints/Rod End(zhtw)型式 | 系列 | 適用氣壓缸內徑 (mm) |
---|---|---|
輕量輕巧型 | JT | 20,25,32,40 |
輕負載用輕量型 | JC | 20,25,32,40,50,63 |
標準型 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
標準型 | JA-X530,JAF-X530,JAL-X530 | 180,200 |
重載重型 | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄型氣壓缸專用型 | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
不鏽鋼型 | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |