產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

控制器分離型靜電消除器/棒型 IZT40/41/42

靜電消除器 » 靜電消除器
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: IO-Link Compatible Products
    ・控制器與高電壓電源模組可分離
    ・省空間:高度37mm×寬30mm
    ・1台的控制器最大可連接4台的靜電棒
    ・電位振幅:25V以下
    ・高速除電:最快0.1S
系列型式離子發生方式補正電壓(離子平衡)
IZT42雙AC方式型電暈放電式±30V以內
IZT41AC方式型電暈放電式±30V以內
IZT40標準型電暈放電式±30 V以內

Go Top