產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
靜電消除器/棒型 IZS40/41/42
Static Neutralization Equipment(zhtw) » Static Neutralization Equipment/Ionizers(zhtw)-
・採用雙AC方式降低電位振幅 25V以下(安裝高度300mm時)
・運用回饋感測器可高速除電
・採用自動平衡感測器調整,可削減維修工時
・簡單的操作,只要輸入電源即可使用(標準型)
・可遙控設定
・可分流配線
・備有高速除電電極針匣、省能源除電電極針匣
系列 | 型式 | 離子發生方式 | 補正電壓(離子平衡) |
---|---|---|---|
IZS42 | 雙AC型 | 電暈放電式 | ±30V |
IZS41 | 回饋感測器型 | 電暈放電式 | ±30V |
IZS40 | 標準型 | 電暈放電式 | ±30V |