產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

靜電消除器 噴槍型 IZG10

方向控制元件 » 噴槍
消音器/油霧回收器/空氣噴槍/壓力錶 » 空氣噴槍
靜電消除器 » 靜電消除器
    ・輕量: 只有200 g (本體質量)
    ・操作力輕、易於持握
    ・搭載照明用LED
    ・吹氣設定功能
     可選擇持續吹氣/脈衝吹氣。
    ・高速除電: 0.3 s (距離: 150 mm、使用壓力: 0.2 MPa時)
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
    2D CAD
    查看 2D CAD
  • 靜電消除器 噴槍型 IZG10
    說明書
    系列 查看搜尋結果
    IZG10查看搜尋結果
  • 靜電消除器 噴槍型 IZG10
    自我宣告書
    系列 查看搜尋結果
    IZG10查看搜尋結果
系列離子產生方式補正電壓
(離子平衡)
IZG10電暈放電±10 V以內

Go Top