產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
3色顯示數位式位置確認感測器 ISA3
Switches/Sensors/Controller(zhtw) » Electronic Pressure Switches/Sensors (Self-contained Type)(zhtw)系列 | 額定距離範圍 | 配管規格供給側 | 配管規格檢出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F | 0.01 ~ 0.03 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-G | 0.02 ~ 0.15 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-H | 0.05 ~ 0.30 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |