產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
3畫面數位式位置確認感測器/ IO-Link對應 ISA3-L
開關/感測器/控制器 » 數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器一體型)IO-Link對應產品 » 壓力開關
Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: IO-Link Compatible Products
系列 | 額定距離範圍 | 配管規格供給側 | 配管規格檢出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F□L | 0.01 ~ 0.03 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-G□L | 0.02 ~ 0.15 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-H□L | 0.05 ~ 0.30 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |