產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

真空調壓閥 IRV

Modular F.R.L./Pressure Control Equipment(zhtw) » Regulators(zhtw)
    ・可做真空管線的壓力控制。
    ・同側配管規格的系列化。
    ・質量減20%(與既有的IRV2000和IRV20比)
    ・內藏快速接頭。
    ・夾扣固定式,壓力錶・數位壓力開關的裝卸更容易。
    ・壓力錶・數位壓力開關的安裝方向可變更(只限標準配管規格)
    ・壓力錶・數位壓力開關的安裝角度(每60°)容易變更
系列連接口徑設定壓力範圍 (kPa)
IRV10φ6,φ8,φ1/4,φ5/16-100 ~ -1.3
IRV20φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8-100 ~ -1.3

Go Top