產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
電-空定位器/智慧型定位器 IP8□00/IP8□01
Pneumatic Instrumentation Equipment(zhtw) » Positioners(zhtw)種類 | 系列 | 型式 | 管連接口徑 (Rc, NPT, G) | 供給空氣壓力 (MPa) | 輸入電流 |
---|---|---|---|---|---|
電-空定位器 | IP8000 | 槓桿型 | 1/4 | 0.14 ~ 0.7 | DC4~20mA |
電-空定位器 | IP8100 | 迴轉型 | 1/4 | 0.14 ~ 0.7 | DC4~20mA |
智慧型定位器 | IP8001 | 槓桿型 | 1/4 | 0.14 ~ 0.7 | DC4~20mA |
智慧型定位器 | IP8101 | 迴轉型 | 1/4 | 0.3 ~ 0.7 | DC4~20mA |