產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

恆溫乾燥機 附空氣溫度調節功能 IDH□

Temperature Control Equipment(zhtw) » Air Temperature Controllers(zhtw)
    ・可穩定供給恆溫・調壓的乾燥無塵空氣
     不論季節,可以供給相同條件・品質的壓縮空氣
    ・應用例:
     供給固定條件的壓縮空氣到工作機械的空氣軸承等
    ・內藏過濾器
     過濾器過濾精度: 0.01 μm (99.9%捕集效率)
     出口側油霧濃度: Max. 0.01 mg/m3 (ANR)
     出口側清淨度: 0.3 μm 以上的粒子3.5個/L (ANR) 以下
    ・對應全球性的電源
     單相100, 200, 230 VAC (50/60 Hz)
系列處理空氣量
L/min(ANR)
出口空氣溫度
設定範圍
出口空氣設定
壓力範圍
出口空氣溫度
安定性
冷卻
方式
IDH□4100 ~ 50015 ~ 30℃0.15 ~ 0.85MPa±0.1加熱器加熱
PID控制
IDH□6200 ~ 80015 ~ 30℃0.15 ~ 0.85MPa±0.1加熱器加熱
PID控制

Go Top