產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
冷凍式乾燥機/東南亞規格 IDFC□
Air Preparation Equipment(zhtw) » Air Dryers(zhtw)-
・Applicable for the high-temperature environments of tropical regions
・Can be used in high-temperature environments
Ambient temperature : Max. 45℃
Inlet air temperature : Max. 65℃
Dew point range : 3℃ to 20℃
・Air flow capacity : 9.2 m3/min (52% increase compared to the current model)
・Power supply voltage : Single-phase 230 VAC (50 Hz)
系列 | 額定入口 條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 出口空氣壓力露點 3℃ | 處理空氣量 (m3/min [ANR] ) 出口空氣壓力露點 10℃ | 處理空氣量 (m3/min [ANR] ) 出口空氣壓力露點 20℃ | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC60 | 50℃ 0.7MPa | 0.9 | 2.8 | 4.7 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFC70 | 50℃ 0.7MPa | 1.6 | 4.7 | 7.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFC80 | 50℃ 0.7MPa | 2.2 | 6.5 | 10.9 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFC90 | 50℃ 0.7MPa | 3.1 | 9.2 | 15.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |