產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

冷凍式乾燥機 北美・中南美規格 IDFB□E

Air Preparation Equipment(zhtw) » Air Dryers(zhtw)
    ・UL, CSA認證取得品
    ・電源電壓:單相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
          三相AC460V(60Hz)
     
     註) 所示為露點溫度別的處理空氣量

    ∗ IDFB22E/37E系列2019年8月已改型
     請選定IDFB60/70系列
系列額定入口條件處理空氣量 (m3/h [ANR] )
出口空氣壓力露點溫度 註)
37°F(2.8℃)
處理空氣量 (m3/h [ANR] )
出口空氣壓力露點溫度 註)
45°F(7.2℃)
處理空氣量 (m3/h [ANR] )
出口空氣壓力露點溫度 註)
50°F(10℃)
使用冷媒管連接口徑
IDFB3E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
10(17)11(19)12(20)R134a
(HFC)
NPT3/8
IDFB4E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
15(25)16(27)17(28)R134a
(HFC)
NPT1/2
IDFB6E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
25(43)26(45)28(47)R134a
(HFC)
NPT3/4
IDFB8E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
41(70)43(74)45(77)R134a
(HFC)
NPT3/4
IDFB11E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
59(100)62(106)65(110)R134a
(HFC)
NPT3/4
IDFB15E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
71(120)80(136)86(147)R134a
(HFC)
NPT1
IDFB22E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
107(182)120(205)130(221)R134a
(HFC)
NPT1
IDFB37E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
161(273)173(294)181(308)R134a
(HFC)
NPT1 1/2
IDFB55E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
226(384)258(438)297(504)R407C
(HFC)
NPT2
IDFB75E100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
300(510)353(600)406(690)R407C
(HFC)
NPT2

Go Top