產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

冷凍式乾燥機 北美・中南美規格 IDFB

Air Preparation Equipment(zhtw) » Air Dryers(zhtw)
    ・對應高溫環境
     周圍溫度 : 最大113ºF (45ºC)
     入口空氣溫度 : 最大149ºF (65ºC)
    ・增加處理空氣流量
    ・電源電壓: 單相AC230V(60Hz)
系列額定入口
條件
處理空氣量
(m3/h [ANR] )
露點 37℉ (2.8℃)
處理空氣量
(m3/h [ANR] )
露點 45℉ (7.2℃)
處理空氣量
(m3/h [ANR] )
露點 50℉ (10℃)
使用冷媒管連接口徑
IDFB60100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
113
(192)
155
(264)
177
(300)
R410A(HFC)
GWP:2088
R1, NPT1
IDFB70100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
166
(282)
215
(366)
251
(426)
R410A(HFC)
GWP:2088
R1 1/2, NPT1 1/2
IDFB80100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
247
(420)
314
(534)
353
(600)
R410A(HFC)
GWP:2088
R2, NPT2
IDFB90100°F
(37.8℃)
100psi
(0.7MPa)
335
(570)
406
(690)
459
(780)
R410A(HFC)
GWP:2088
R2, NPT2

Go Top