產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
冷凍式乾燥機 EU・亞洲・大洋洲規格 IDFA
Air Preparation Equipment(zhtw) » Air Dryers(zhtw)系列 | 額定入口 條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 3℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 7℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 10℃ | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |