產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
水冷卻式恆溫器/高功能型 HRW
恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Industrial Device Communication Equipment/Wireless System » Industrial Device Communication Equipment: DeviceNet Compatible Products
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻 方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRW | 20 ~ 90℃ | 2 kW, 8 kW, 15 kW, 30 kW | ±0.3℃ | 水冷卻式 (無冷凍機) | 氟素化液, 清水, 去離子水(純水), 乙二醇水溶液 (60%) |