產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 搜尋結果

對應低GWP冷媒恆溫器 標準型 HRSF150/200

恆溫元件 » Chiller Compliant Regulations
    ・對應低GWP冷媒
     GWP: 146  ∗ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84標準
     歐盟冷媒規制: GWP150以上
     美國冷媒規定: GWP700以上
     加州冷媒規定: GWP750以上
    ・環境對應冷媒R454C (不可空運)
    ・不需要加熱器 然而,透過利用冷凍迴路的排熱,可加熱循環液
    ・電源可對應歐盟・亞洲・大洋洲・北美・中南美
    ・3相 400 VAC 静音設計 70 dB(A)
    ・室外安裝 IPX4
系列設定溫度 範圍冷卻 能力溫度
穩定性
冷卻方式循環液
HRSF150
HRSF200
5 ~ 35℃15.7kW
20.5kW (空冷)
20.6kW (水冷)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
乙二醇15 ~ 40%水溶液
去離子水(純水)

Go Top