產品情報 »
產品目錄
IN_PROD_346
» 搜尋結果
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
對應低GWP冷媒恆溫器 標準型 HRSF150/200
恆溫元件 » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)Standard Type/Basic Type恆溫元件 » Chiller Compliant Regulations
-
・對應低GWP冷媒
GWP: 146∗ ∗ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84標準
歐盟冷媒規制: GWP150以上
美國冷媒規定: GWP700以上
加州冷媒規定: GWP750以上
・環境對應冷媒R454C (不可空運)
・不需要加熱器 然而,透過利用冷凍迴路的排熱,可加熱循環液
・電源可對應歐盟・亞洲・大洋洲・北美・中南美
・3相 400 VAC 静音設計 70 dB(A)
・室外安裝 IPX4
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 穩定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSF150 HRSF200 | 5 ~ 35℃ | 15.7kW 20.5kW (空冷) 20.6kW (水冷) | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 乙二醇15 ~ 40%水溶液 去離子水(純水) |